เผยแพร่สินค้าของคุณ
48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series
Liberty Pumps

48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-2hp-quadplex-q48120
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps