เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/843dba5a-080f-453d-a564-99a2d82e8489
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
Heavy cast iron construction
Single guide pipe design with auto-align feature
Hazardous location models available with bronze claw
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Class 30 heavy cast iron construction
Sized for 2” rail pipes (not included)
Durable nitrile sealing grommet
Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
Powder coated for corrosion resistance
Available in 3” ANSI
®
Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-gr3-series
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pump Components
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-11-24
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.libertypumps.com/lep/products/c/guide-rails/p/gr3-ansi
คู่มือการติดตั้ง
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6000000_EN.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/English/GR3%204_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cast iron
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด