เผยแพร่สินค้าของคุณ
XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Liberty Pumps

XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

1-1/2 hp. Explosion Proof Effluent Pump

  • 1/2 hp
  • 1-1/2" or 2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/XFL150#sthash.604k3X1n.dpuf
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-xfl50
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม