เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-xle50
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)