เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump
    Liberty Pumps

    XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump

    5 hp Grinder Pump

    Hazardous Location

    • V-Slice® Cutter Technology
    • Dual seal
    • 2.5” and 3” ANSI® horizontal discharge
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.libertypumps-xlgv05
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriptionPump products
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)