เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLGV10 / XLGH10 Series, 10HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV10 / XLGH10 Series, 10HP, Hazardous Location Grinder Pump
    Liberty Pumps

    XLGV10 / XLGH10 Series, 10HP, Hazardous Location Grinder Pump

    10 hp Grinder Pump

    Hazardous Location

    • V-Slice® Cutter Technology
    • Dual seal
    • 2.5” and 3” ANSI® horizontal discharge
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.libertypumps-xlgv10
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriptionPump products
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps