เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder
Liberty Pumps

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Available in various voltages Liberty’s XLSG-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSG features patented V-Slice®cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. • Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panels. Consult factory for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-xlsg-omnivore
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)22
  • กว้าง (นิ้ว)9.68
  • ความลึก (นิ้ว)9.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)