เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder
Liberty Pumps

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Liberty’s 2-stage XLSGX-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSGX features patented V-Slice® cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. The 2-stage design provides higher-pressure with maximum head capabilities to 185 feet. This performance allows installation of a centrifugal grinder where only progressive cavity designs were previously used in LPS systems. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panel options. Consult factory for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-xlsgx-omnivore
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)22
  • กว้าง (นิ้ว)9.68
  • ความลึก (นิ้ว)9.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)