เผยแพร่สินค้าของคุณ
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
สเปคสินค้า
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.accessory-storage-rack
  • Product familyAccesories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment