เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atmos Elliptical

Atmos Elliptical

The Life Fitness Atmos Elliptical delivers a smooth, natural, and low-impact workout experience in a refined form created for hotel gyms and apartment gyms. Fluid motion, intuitive controls, and quiet performance create an inviting cardio experience that supports users of all fitness levels while elevating the look and feel of your fitness space.

Consoles: SL, SE4 16"

Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm) Active Length: 83.25" (211.4 cm)

สเปคสินค้า
  • Consoles: SL, SE4 16"

    Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm)

    Active Length: 83.25" (211.4 cm)

    Unit weight: 262 lbs (119 kg)

    Max User Weight: 400 lbs (181 kg)

    Color options: Smooth Charcoal

    Ergonomic fixed stride: 19.5" (49.5 cm)

    Oversized pedals: 15" (38.1 cm)

    Step-up height: 10" (25 cm)

    Resistance Levels: 0-25

    Motor: Generator/Electromagnetic brake

    Contact Heart rate: No

    Handlebars: Total body and stationary handles

    Watter Bottle Holders: 2

    Accessory Tray: Integrated

    Transport Wheels: Rear and front

    Levelers: Adjustment levelers for product stability

    Self Powered: SL Console only

    Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country. 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.atmos-elliptical
  • Product familyAtmos
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elliptical
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment