เผยแพร่สินค้าของคุณ
KB2 edge beam for LHP115
Lindab
Archived

KB2 edge beam for LHP115

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP115 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kb2-115
  • Product familySteel profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (41)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (23)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)