เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vedette_Q blade Double emission 12 W
Linea Light Group
Archived

Vedette_Q blade Double emission 12 W

A square wall light with a minimalist modern design. Available in the single or double emission version, it allows creating evocative light patterns with astonishing visual effects. The powerLED source with four power levels ensures reduced consumption and a very warm light. Vedette_Q is characterized by highly versatile light management: the optics angle allows control of the light beam width, thus creating several aesthetic effects and meeting the most diverse needs. Resin-potted driver integrated in the anodized aluminium casing and neoprene cables. The wall light has been designed for the outdoor lighting of hotels, private homes and for urban lighting.
สเปคสินค้า
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Product familyVedette
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)73
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.96
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)