เผยแพร่สินค้าของคุณ
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
    Luxcambra

    CIM A wall lamp

    The lamps from the Cim collection are made with light materials for its shades and the generous dimensions of its conical volume give personality to the collection. The light projected by the shade and the diffuser in a single element reminds us of the most professional lighting environments. The atmosphere resulting from this combination is the main remarkable factor of this design. In its different versions, hanging lamp, wall lamp and ceiling lamp, the continuous plane of its diffuser is slightly perceived and the direct light projected is uniform, without any stridency. The shadows resulting from this are soft. In contrast, the ambient light emitted by the shade generates a serene, friendly and relaxed atmosphere that warms the entire environment.
    สเปคสินค้า
    • Cim A fixed: diameter 40 cm and fixed 6 cm, CIM a rótula: diameter 40 cm and orientable width 26 cm. The lamp can also be used as a ceiling lamp
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cim-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)