เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    สเปคสินค้า
    • Formats (length x width):
      40 x 40 cm
      60 x 30 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lp-5_system-10_14cm
    • Product familyflooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pavement
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง