เผยแพร่สินค้าของคุณ
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    สเปคสินค้า
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.omnibord-plus-eh18
    • Product familyflooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kerbstones
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)295
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง