เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lithon/products/e509ddc9-f46d-4b95-8609-4c630bab1a17
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
บล็อคปูพื้นและหิน
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Lithonplus
ติดตาม
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
There is a German and French product description. Please change the language for this information.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Formats (length x width):
75 x 37,5 cm
75 x 75 cm
There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rupal_system-12_5_10cm
Product family
flooring
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pavement
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เผยเเพร่
2019-01-11
หมายเลขฉบับ
1
ความลึก (มิลลิเมตร)
100
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.lithon.de/oeffentlicher-raum/produkte/platten/rupal
คู่มือการติดตั้ง
https://www.lithon.de/mein-zuhause/service/verlegehinweise/pflastersteine-verlegen
วีดีโอการใช้งาน
https://www.lithon.de/mediathek/filme-videos
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.lithon.de/mediathek/broschueren-kataloge
Tendering Information
https://www.lithon.de/mediathek/ausschreibungstexte
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Concrete
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
IFC classification
Floor
UNSPSC name
Paving blocks
UNSPSC code
30171701
Uniclass 2015 Code
Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Description
Concrete paving blocks
CSI MasterFormat 2014 Code
32 13 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Concrete Paving
OmniClass Number
23-11 21 00
OmniClass Title
Pavements
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
พื้นที่การขาย
ยุโรป
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
ดาวน์โหลด
DITON
ROAD CURB
ดาวน์โหลด
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Plant-Tray™ Modular Green Roof
ดาวน์โหลด