เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Hatch UNI 700
LK

Fire Hatch UNI 700

LK Universal pipes, PEX and PAL, can be used for both radiator and floor heating as well as tap water and cooling. The Universal system has been tested and approved in accordance with the market's toughest regulations and test methods, namely the building regulations of the Swedish Board of Housing, Building and Planning, the Nordtest method and continuous hygienic tests according to the European standard EN 21003. The universal system contains a wide range of pipes, installation components, installation cabinets, manifolds, fittings, and valves. In many cases, we can offer prefabricated solutions to facilitate your installation work.
สเปคสินค้า
  • LK Fire Hatch UNI is intended to be used when LK Manifold Cabinet UNI is installed in a fire-classified wall. LK Fire Hatch UNI is suitable for LK Manifold Cabinet UNI 350, UNI 450, UNI 550 and UNI 700. The hatch is classified and approved for 2 x 15 mm plaster and 3 x 12.5 mm plaster. Fire-resistance category EI60. The hatch is powder coated in white, RAL 9016, and fitted with a screwdriver lock. The hatch is securely fixed in the frame for fire safety reasons. In order for the LK Manifold Cabinet UNI to work with regard to water damage security then it is important to install the manifold cabinet's splash protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1882212
  • Product familyLK Universal
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองCellulose
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameDoors for heating equipment
  • UNSPSC code40101832
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)