เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® is a compact combination valve for easy filling of solar systems. The valve's compact design makes it easy to install even in tight spaces.

Two M 1" connections with surface for connection with flange, eg. 299189 see accessories. Two filling valves M ¾".

The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1,0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard :G - male thread, ISO 228/1
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_321_multifill
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filling Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC