เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

LK 551 HydoKit Solar is a valve combination, designed to energy optimize water heating with solar collectors and an additional heat source. In order to maintain the set water temperature, the warm water from the solar system is mixed and led directly to the mixed water outlet or if needed diverted to the additional heat source for further heating.

LK 551 HydroKit Solar has two thermic valves; one diverting valve and one mixing valve with anti-scald function. The warm water temperature, for the mixing valve, is adjustable within the range of 35 °C to 65 °C and for the diverting valve the temperature is adjustable within the range of 42 °C to 52 °C.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Divertingtemperature: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Temperature stability: ±3 °C
    • Approvals: CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_551_hydrokit_solar
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Water Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING