เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
    Longboard Products

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Panelboard™: Sleek, Modern Panel Cladding System

    Panelboard™ offers the sleek look of large-format panels with the flexibility and ease of a plank-based system. Designed for straightforward installation, it can be assembled using standard cladding tools and on-site cutting, making it easy for regular installers to adopt with minimal training. Available in a wide range of finishes with 15- and 20-year warranty options, Panelboard™ delivers long-lasting performance and style.

    The system utilizes existing tongue & groove mounting accessories and component trims, allowing designers to achieve the clean aesthetic of solid panels using smooth planks. This approach provides greater design freedom and simplifies installation—without the complexity or limitations of traditional large-format panel systems.

    สเปคสินค้า
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-cladding-panels-panelboard
    • Product familyMetal Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding