เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
    Longboard Products

    Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam

    Longboard’s Aluminum Profile: Beautiful, Versatile Cladding Solution

    Longboard Privacy Beams can be used as stand-alone screening members and can be mechanically fastened to any building structure. Alternatively the beams can also be used within the Longboard Privacy Screen System which is available in a floating or an end-frame configuration. Privacy Beam profiles are available in 1″x5″ or 1″x3″ dimensions with thickenings in the side wall to allow for mechanical fastening and come in a wide variety of wood grain, solid color, and specialty finish options.

    The beams are designed to accept matching Longboard end caps where needed to create a premium finished look. Our Privacy Screen System can be used as an open joint cladding rainscreen when installed in a floating configuration. The system uses single posts that are designed to be installed behind the beams anchoring the system to the sub- structure providing a continuous and seamless look. Spacing for the floating system is created with mounting brackets and spacer bars.

    สเปคสินค้า
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-open-joint-cladding-privacy-beam
    • Product familyMetal Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Privacy Beams, Open‑Joint Rainscreen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Siding
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย