เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
    Longboard Products

    Interior Wall Panel Cladding - Panelboard™

    Panelboard™: Sleek, Modern Interior Wall System

    Panelboard™ combines the modern elegance of large-format panels with the practicality of a plank-based system. Designed for easy installation, it can be assembled using standard cladding tools and on-site cutting, making it simple for installers to adopt with minimal training. Offered in a wide selection of finishes and backed by 15- or 20-year warranty options, Panelboard™ delivers both lasting performance and sophisticated style.

    Using existing tongue & groove mounting accessories and component trims, Panelboard™ achieves the clean, seamless look of solid panels while retaining the flexibility of smooth planks. This innovative approach expands design possibilities and streamlines installation without the challenges or restrictions of traditional large-format panel systems.

    สเปคสินค้า
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior-wall-panel-cladding--panelboard
    • Product familyInterior Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Panelboard System, Modular Plank Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Interior Wall Paneling
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels