เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat
Lorell

Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat

Loveseat is part of the Lorell Reception Seating Collection that is made with an open, inviting modern design and bonded black leather. Back meets the seat at a slight obtuse angle for a relaxing wait. Sides rise for armrests. Comfortable, thick foam cushions are CA117 fire-retardant. Four sturdy, wooden legs with a Mahogany finish support the loveseat built for two. Overall weight capacity is 450 lb. with a 225 lb. capacity for each seat.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • PRODUCT INFORMATION

    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 55"
    Depth: 34.5"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lorell-LLR68951-Reception-Seating-Collection-Leather-Loveseat
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)31.3
  • กว้าง (นิ้ว)55
  • ความลึก (นิ้ว)34.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)