เผยแพร่สินค้าของคุณ
KIT CONNECTA “RG” DN65 > DN50
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN65 > DN50

KIT CONNECTA “RG” DN65 > DN50 Adapter reducers
สเปคสินค้า
  • KIT CONNECTA “RG” DN65 > DN50 Reduction and adaptation kit from DN65 modular header to DN50 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN65 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side with DN50 PN10-4 holes flanged connection. Screws and gaskets kit included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KIT-CONNECTA-RG-DN65-DN50
  • Product familyHERCULES
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)