เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing
LP Building Solutions

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Elevate Climate Control

  • Available panel size: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Available performance categories: 7/16˝, 15/32˝, and 19/32˝
  • Available on APA Exposure 1 rated OSB
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
สเปคสินค้า
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lp-techshield
  • Product familyBuilding materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartSide®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
ชิลี
สหรัฐอเมริกา
บราซิล