เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP® SmartSide® Nickel Gap Siding
LP Building Solutions

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding offers a modern profile using SmartGuard® technology with a modern look that comes primed or in 16 ExpertFinish® colors. Nickel Gap features locking flanges with a fastener groove that hides nails.

สเปคสินค้า
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16-Foot Lengths

    • Features a 1/2” thickness and a 7” reveal.

    Installs Vertically or Horizontally

    • Local and regional building codes should be followed.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year prorated limited warranty.

    Award-Winning

    • 2025 NAHB “Best of IBS” Award finalist.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lp-nickel-gap-siding
  • Product familyBuilding materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartSide®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
ชิลี
สหรัฐอเมริกา
บราซิล

สินค้าใกล้เคียง