เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia
    LP Building Solutions

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Now you can easily achieve the look you want with LP SmartSide Trim & Fascia. It’s available in lengths up to 16’ for fewer seams than most house trim, and you’ll get a premium appearance that enhances the curb appeal of any home. Plus, LP SmartSide Trim & Fascia come in a wide assortment of styles so you can add a touch of craftsmanship that’s hard to miss.

    Features & Benefits

    • Interior or exterior use, including corner boards, windows and doors
    • Narrow widths save cutting time
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • 16’ length can result in faster installation and fewer seams
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate
    • Reversible Trim gives the natural look of cedar texture on one side and smooth finish on the other


    สเปคสินค้า
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lp-trim-fascia
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartSide®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-14
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    ชิลี
    สหรัฐอเมริกา
    บราซิล

    สินค้าใกล้เคียง