เผยแพร่สินค้าของคุณ
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips
LSI Industries

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs.

Our Gen 1 version is available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures.

Our Gen 2 version provides even more flexibility with choices in 2ft, 4ft, and 8ft and is fully selectable in both lumens (3 choices) and color temperatures (4 choices).  These units can be installed individually or in continuous rows and provide wonderful glare-free lighting with both a curved or square lens selection.

Ideal Applications:  Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Who sells our products? Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. See our Sales Representative Locator.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-ast-gen2_commercial
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.75
  • กว้าง (นิ้ว)4.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง