เผยแพร่สินค้าของคุณ
(CPG) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-cpg-parking-garage
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.5
  • กว้าง (นิ้ว)16.5
  • ความลึก (นิ้ว)16.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleParking Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)