เผยแพร่สินค้าของคุณ
(SDL) Lensed Strip
LSI Industries

(SDL) Lensed Strip

The sleek architectural SDL is designed with tooless entry features saving time and money on installation. Optimizing Industry LED technology, the SDL series delivers unparalleled performance and efficiency meeting stringent energy requirements. The frosted lens delivers high vertical illumination offering 3000K, 3500K, 4000K and 5000K color temperatures. Innovative programmable drivers offer expansive lumen packages and comes standard with 0-10V dimming down to 1%. Designed with uncompromised aesthetics, the high-performance luminaire is well suited for commercial, industrial, retail and residential applications.

The SDL has an optimized performance and efficiency of up to 147 Lpw for the SDL model and 159 Lpw for the S model, a standard universal voltage (120-277V) driver and a 0 – 10V dimming to 1%. Also featuring: Surface, chain and pendant mount with choice of accessories for flexible installation. Available in 2’, 4’ and 8’ product configurations, the SDL has optional factory installed pre-wired plug-in assembly for continuous row and has a limited 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-lensed
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.75
  • กว้าง (นิ้ว)4.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง