เผยแพร่สินค้าของคุณ
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered
LSI Industries

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

LiniArc HRZ is a versatile linear fixture that can upgrade a space with it’s sleek, contemporary design. It uses closely-spaced, high-brightness LEDs with well-engineered baffles to minimize pixelation and provide high quality illumination.

HRZ uses premium materials including die-formed 20-guage steel housing and high-reflectance polyester surface finish. The cover lens is made of high-transmission acrylic material. Liniarc HRZ has multiple options for light distribution, shielding and finish and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-liniarc
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Linear
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring