เผยแพร่สินค้าของคุณ
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top
LSI Industries

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Lexington is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its classic look complements traditional, colonial architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.


Please visit product page for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-lxm4
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative & Post Top
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42.25
  • กว้าง (นิ้ว)25.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSilicone
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring