เผยแพร่สินค้าของคุณ
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer
LSI Industries

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LXW2 is a high output, decorative luminaire ideal for lighting graphics or wall washing. The LXW2 can be mounted to either the ceiling or wall. Easy angular adjustment allows the fixtures to be aimed for optimal illumination. The small round profile virtually disappears when mounted.

Reduce your energy by up to 50% as compared to fluorescent solutions. Virtually maintenance free, the LXW2 has up to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-lxw2
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Linear
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมไฟเชิงเส้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecial Purpose Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง