เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XPG4) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(XPG4) Parking Garage Fixture

Packed with performance choices, LSI’s XPG4 parking garage fixture delivers uniform lighting with vertical illumination, full cutoff and low glare for maximum “seeability” for drivers and pedestrians. In addition, the LEDs work very well with security and surveillance video cameras to create an even greater sense of safety. The XPG4 fixtures include a number of features to save energy, installation and maintenance costs. The XPG4 has a minimum of 60,000 to 100,000 hours of expected life, depending on the ambient temperature of the installation. The Universal Quick Mounting plate ensures easy installation and accurate alignment. Polycarbonate vandal shield and bird guard accessories are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.5
  • กว้าง (นิ้ว)16.5
  • ความลึก (นิ้ว)16.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleParking Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)