เผยแพร่สินค้าของคุณ
(WPSLS) Slim Wall Packs
LSI Industries

(WPSLS) Slim Wall Packs

The Slim Wall Light Series has a slim, low profile design with attractive architectural styling. A quick and easy mounting system is bottom hinged to prevent leakage. The LED placement and mounting position results in a glare free design.

The WPSLS has high-performance Chip On Board (COB) LEDs behind clear tempered glass for maximum light output. Its high-performance driver features over-voltage, under voltage, short-circuit and over temperature protection. Vertical fins serve as a heat sink and resist accumulation of dust and debris, and the Patent Pending thermal stacking heat removal technology extracts heat from within the housing moving it away from LEDs and integral components.

This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-wpsls
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Exterior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.65
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000346
  • ชื่อ ETIMBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)