เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XLCL) Large Area Light – Slice
LSI Industries

(XLCL) Large Area Light – Slice

LSI’s Slice LED area light is available with a choice of four high performance light distributions and two drive currents for exceptional flexibility. The sleek, 1-piece housing ensures the optical unit and internal components are protected from any contaminants. In addition the low profile fixture means very low EPAs for the use of lighter gauge poles. Reduced energy, pole, installation and maintenance costs – all take a slice out of the costs that affect your bottom line.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.  See our Sales Representative Locator.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-xlc
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Area Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.44
  • กว้าง (นิ้ว)25
  • ความลึก (นิ้ว)46.32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000346
  • ชื่อ ETIMBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)