เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

The Aera 4" Seal Cylinder, available as a pendant, surface, or wall mounted luminaire, takes the Aera family’s clean esthetic and
performance assets to wet locations and outdoor environments, delivering lighting that’s visually comfortable with minimal glare.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE4SEALCYP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)