เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel

The solar panel is great for off-grid applications, such as RVs,trailers, boats, gate opener, cctv monitor, sheds and cabins, providing benefits including but not limited to quiet power production and grid independence. The solar panel was made of A grade solar cells with hight efficiency, works better in sunshine with more efficiency.

  • Plug and play, perfect to DIY solar power
  • Waterproof solar panel, great for outdoor
  • Aluminum framed solar panel, well buit for 20 years
  • Free maintainance
  • Reduce electricity bill, environment friendly

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification

    Rated power: 195W
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V
    Short circuit current (Isc): 10.83A
    Working current (Iop): 9.02A
    Output Tolerance: ±3%
    Dimensions (L x W x H) Size: 58.3*26.3*1.4"
    Weight: 29.2 Lbs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Eco-Worthy-195W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)58.3
  • กว้าง (นิ้ว)26.3
  • ความลึก (นิ้ว)1.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Instrumentation
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)