เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Antique Facade Cladding
Lundhs Real Stone

Lundhs Antique Facade Cladding

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs.

Available surface finishes:

* Polished (smooth glossy surface)

* Honed (smooth matte surface)

* Silk (light textured matte surface)

* Flamed (dry textured surface, light in colour)

* Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • Product familyFacade Cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade Cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ