เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Marina Facade Cladding
Lundhs Real Stone

Lundhs Marina Facade Cladding

LUNDHS Marina is recognized by its large steel blueish feldspar crystals on a grey background. LUNDHS Marina is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for walls. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Marina has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and close to 0% absorption with no staining issues.

Available surface finishes:

* Polished (smooth glossy surface)

* Honed (smooth matte surface)

* Silk (light textured matte surface)

* Flamed (dry textured surface, light in colour)

* Waterjet (dry textured surface, Light in colour)


ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Marina_Wall_Tiles-copy
  • Product familyFacade Cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade Cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ