เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Facade Cladding

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

    สเปคสินค้า
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lundhs_Royal_Wall_Tiles-copy
    • Product familyFacade Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองStone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13 11
    • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ