เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grafikeyeqswcu
  • Product familyElectrical equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GRAFIK Eye® QS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationSwitching Device
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches