เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contract Roller Shades (Motorized)
Lutron Electronics

Contract Roller Shades (Motorized)

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
Motorized roller shades coordinate with Lutron manual roller shades for local area control that allows lights and shades to operate independently, or as part of a preset scene. Available as a stand-alone solution, or as part of a fully automated system with Lutron Hyperion solar-adaptive technology (QS wired shades only), Lutron motorized shades deliver superior daylighting performance. This dynamic solution can reduce excess glare and heat gain while maximizing daylight and views for building occupants, and enhancing space aesthetics.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-roller-contract-motorized
  • Product familyShades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contract Rollers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
  • OmniClass TitleRoller Shades

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง