เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contract Roller Shades
Lutron Electronics

Contract Roller Shades

With the right fabric, Lutron high-quality, commercial-grade manual shades can help protect building occupants from harmful glare and uncomfortable thermal gain. While manual shades do require that occupants take an active role in managing daylight and glare, with the right fabric they can economically and effectively control daylight and preserve views.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-roller-contract
  • Product familyShades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contract Rollers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
  • OmniClass TitleRoller Shades

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง