เผยแพร่สินค้าของคุณ
Signature Series Keypad
Lutron Electronics

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-signatureseries-keypad
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.75
  • กว้าง (นิ้ว)1.81
  • ความลึก (นิ้ว)1.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา