เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
    Lutron Electronics

    Aviena Keypad

    The Aviena keypad allows the user to control lights, shades / draperies, temperature, and third-party equipment. The keypad is designed to work with Lutron HomeWorks QSX series processors through the wired QS link. Aviena keypads are simple and intuitive, with an evocative heritage design. Center retractable, momentary toggle switches are configurable through the HomeWorks software.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-homeworks-aviena-keypad
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.55
    • กว้าง (นิ้ว)3.55
    • ความลึก (นิ้ว)0.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม