เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

The LOS-W series are wall-mounted sensors that are used in spaces with pendant fixtures, ceiling fans, or high ceilings (greater than 12 ft. high). The passive infrared (PIR) version has good false tripping immunity and is well suited for major motion. The dual-technology versions offer excellent minor motion detection via ultrasonic (US) technology to ensure optimal power savings and occupancy detection. The LOS-W sensors all have self-adaptive technology that eliminates the need for manual range adjustment. After proper mounting, the sensors automatically adjust sensitivity and timing to prevent false-off and false-on conditions. To control other building systems, such as HVAC or security systems, use the ‘R’ model, which provides an additional dry contact closure.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-los-wir
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LOS-W Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)10
  • กว้าง (นิ้ว)3.6
  • ความลึก (นิ้ว)4.6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment