เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
    Lutron Electronics

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-pj2-4b-pico
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pico™ Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.6
    • กว้าง (นิ้ว)1.3
    • ความลึก (นิ้ว)0.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRemote-Controlled Dimming Stations
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches