เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit, 1 to 3 Shades, 3 to 16 Zones

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsg
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GRAFIK Eye® QS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-27
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment