เผยแพร่สินค้าของคุณ
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America
Lutron Electronics

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

The QS Sensor Module (QSM) integrates Lutron® wireless and wired sensors and controls through the QS communication link to Energi Savr Node™ units, GRAFIK Eye® QS, Quantum®, and Sivoia® QS shades and draperies.

Features:
  • Uses Clear Connect™ RF Technology for communication with Radio Powr Savr™ occupancy sensors, Radio Powr Savr daylight sensors, and Pico® wireless controllers
  • Connects to four Lutron wired sensors or controls—occupancy sensors, daylight sensors, EcoSystem® infrared (IR) receivers, or EcoSystem wallstations
  • Powered by the QS link—no line voltage connections are required
  • Compatible with the entire Energi Savr Node (ESN) product family
  • Compatible with GRAFIK Eye QS
  • Compatible with Sivoia QS shades and draperies

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsm2
  • Product familyBuilding Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์QSM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม